Chariot en plastique extensible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SC-5030RB

Référence pièce
SC-5030RB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

143.95 €

1 Disponible 8 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Chariot à conteneur Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Plastique
Main body: option Corps principal Full height(mm) 160 Load Platform Effective Dimensions(mm) W510〜610×D310〜410  
Caster Diameter φ(mm) 75 Wheel Material Rubber Wheels Mass(kg) 4
Caster Specification 4 Wheel Swivel Details of Main Body Material PP Resin (Polypropylene) Patent/Utility Model Patent Registration: No. 4918651
Supplement This is an simple, expandable container dolly. Delivery Status (Finished Product / Assembly Type) Finished product Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot en plastique extensible, le numéro d'article est le suivant: SC-5030RB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SC-5030RB.

Assistance technique