Outil pour écrou

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MN10A-L
MN10A-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible Nut Size Trusco Code Features

409.64 €

1 Disponible 7 jours M6、M8、M 10293-8901Manual tool can fasten nuts from M6 to M10. It is convenient for carrying and suitable for regularly equipped tools as it is a kit type.

409.64 €

1 Disponible 6 jours M4、M5、M6293-8910Manual tool can fasten nuts from M4 to M6. It is convenient for carrying and suitable for regularly equipped tools as it is a kit type.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Nutter Overall Length(mm) 279 Weight(g) 640
Specifications Nut Operating Range: Aluminum, Steel, Stainless Steel

Assistance technique