Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RPV-1
Parallelism/squareness(μm) | 5 | Overall Length(mm) | 181 | Mouth Width(mm) | 62 |
---|---|---|---|---|---|
Mouth Opening(mm) | 77 | Mouth Depth(mm) | 29 | Full height(mm) | 62 |
Mass(kg) | 4.2 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles