Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EPMT100312ZER-JC8050 |
EPMW100312ZER-JC8050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 10 | 6 jours | For High Feeding | ||
10.29 € | 10 | 6 jours | Cutting-edge Reinforced Type for High Feed |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | E (75° en forme de losange) | Clearance angle | P(11°) | work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/A(mm) | 10 | Dimensions/T(mm) | 3.2 |
Dimensions/B(mm) | 6 | Dimension / r ε(mm) | 1.2 | Material type | JC8050 |
Accuracy | M | Breaker Y/N | NA | Material | PVD Coating |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles