Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EOMT060210ZER-JC8050 |
EOMW060210ZER-JC8050 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|
10.10 € | 10 | 6 jours | For High Feeding | ||
8.97 € 4.40 € | 1 |
Jour même
Stock | Cutting-edge Reinforced Type for High Feed |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | E (75° en forme de losange) | Clearance angle | Autre | work material | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane |
---|---|---|---|---|---|
Available corners | 2 | Dimensions/A(mm) | 6.5 | Dimensions/T(mm) | 2.5 |
Dimensions/B(mm) | 4.3 | Dimension / r ε(mm) | 1 | Material type | JC8050 |
Accuracy | M | Material | PVD Coating | θ(deg) | 13 |
Machining Application | For high feed, shape, shoulder milling processing |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Details Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles