Ébarbeur R type ZPR-0203, pointe compatible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RCB-10RMB-JC5040

Référence pièce
RCB-10RMB-JC5040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

28.57 €

10 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) R (circulaire) Clearance angle 10° work material Acier
Available corners 1 Material type JC5040 Thickness(mm) 4.762±0.025
Tip diameter(mm) 4.762±0.025 Material Coating

Vous vous trouvez sur la page de Ébarbeur R type ZPR-0203, pointe compatible, le numéro d'article est le suivant: RCB-10RMB-JC5040.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RCB-10RMB-JC5040.

Assistance technique