Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TEZD1700S20-MS
Référence pièce
|
---|
TEZD1700S20-MS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | Compatible Diameter | Component: Clamp screw | Component: wrench | Supported tips | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
306.19 € | 1 | 6 jours | 17 | 61 | 128 | Tige de fraise | 20 | 78 | 50 | Over 16.5, and 17.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1700 TEZ1750 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponible | Detailed coating types | Value Coat | Machining Application | With oil hole drilled |
Specifications | Effective Machining Depth with Coolant Hole: 3XDc |
Vous vous trouvez sur la page de Foret TA-EZ type TEZD-MS, le numéro d'article est le suivant: TEZD1700S20-MS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TEZD1700S20-MS.
Configurer
Propriétés de base
Type
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Dimensions/ℓ2(mm)
Dimensions/ℓs(mm)
Compatible Diameter
Component: Clamp screw
Component: wrench
Supported tips
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
TEZD1400S16-MS |
TEZD1500S20-MS |
TEZD1600S20-MS |
TEZD1800S20-MS |
TEZD1900S25-MS |
TEZD2000S25-MS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Dimensions/ℓ2 (mm) | Dimensions/ℓs (mm) | Compatible Diameter | Component: Clamp screw | Component: wrench | Supported tips |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
287.38 € | 1 | 6 jours | 14 | 51 | 113 | Tige de fraise | 16 | 65 | 48 | Over 13.5, and 14.5 or less | DSW-2045H | A-07 | TEZ1400 TEZ1410 TEZ1450 | ||
306.19 € | 1 | 6 jours | 15 | 54 | 119 | Tige de fraise | 20 | 69 | 50 | Over 14.5, and 15.5 or less | DSW-2045H | A-07 | TEZ1500 TEZ1550 | ||
306.19 € | 1 | 6 jours | 16 | 58 | 124 | Tige de fraise | 20 | 74 | 50 | Over 15.5, and 16.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1600 TEZ1630 TEZ1650 | ||
306.19 € | 1 | 6 jours | 18 | 65 | 133 | Tige de fraise | 20 | 83 | 50 | Over 17.5, and 18.5 or less | TSW-2556H | A-08 | TEZ1800 TEZ1850 | ||
337.19 € | 1 | 6 jours | 19 | 68 | 143 | Tige de fraise | 25 | 87 | 56 | Over 18.5, and 19.5 or less | TSW-2567H | A-08 | TEZ1900 TEZ1930 TEZ1950 | ||
337.19 € | 1 | 6 jours | 20 | 72 | 148 | Tige de fraise | 25 | 92 | 56 | Over 19.5, and 20.5 or less | TSW-2567H | A-08 | TEZ2000 TEZ2050 |