Ébarbeur Aero modèle ALX, fraise type à alésage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ALX4050R
ALX4050R-22
ALX5063R
ALX5063R-22
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Dimensions φDb
(mm)
Dimension φD
(mm)
Dimension A
(mm)
Dimension B
(mm)
Type Weight
(kg)
Allowable Maximum Rotation Speed
(min⁻¹)

757.46 €

1 8 jours 5044522.2258.45Hole Diameter Inch Size0.424000

757.46 €

1 7 jours 504452210.46.3Hole Diameter mm Size0.424000

865.57 €

1 8 jours 6355022.2258.45Hole Diameter Inch Size0.621000

865.57 €

1 8 jours 635502210.46.3Hole Diameter mm Size0.621000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure / Vertical work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre Mounting Method Adaptateur
Dimensions φd1(mm) 16.5 Dimension ℓ(mm) 20 With/Without Coolant Holes Available
Dimensions Lf(mm) 50 Supported tips XOGT1605○○PD○R Machining Application Details Pocket machining / helical processing
Applicable Part Clamp Screw DSW-4085 Applicable Part Wrench A-15T

Assistance technique