Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SIC-6080R-27
Référence pièce
|
---|
SIC-6080R-27 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions Lf (mm) | Dimension φD1 (mm) | Number of tips for use | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
515.75 € | 1 | 6 jours | 80 | 60 | 27 | 12.4 | 7 | 22 | 50 | 78 | 6 | 1 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral / Rainure | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Mounting Method | Adaptateur |
---|---|---|---|---|---|
Supported tips | ZPMT1604○○R○ |
Vous vous trouvez sur la page de Ébarbeur latéral (fraise type à alésage) type SIC, le numéro d'article est le suivant: SIC-6080R-27.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SIC-6080R-27.
Configurer
Propriétés de base
Type
blade diameter D(mm)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimensions Lf(mm)
Dimension φD1(mm)
Number of tips for use
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SIC-5063R |
SIC-5063R-22 |
SIC-8100R |
SIC-8100R-32 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | blade diameter D (mm) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions Lf (mm) | Dimension φD1 (mm) | Number of tips for use | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
446.80 € | 1 | 6 jours | 63 | 55 | 22.225 | 8 | 5 | 20 | 45 | 61 | 5 | 0.8 | ||
446.80 € | 1 | 6 jours | 63 | 55 | 22 | 10.4 | 6.3 | 20 | 45 | 61 | 5 | 0.8 | ||
722.62 € | 1 | 6 jours | 100 | 70 | 31.75 | 12.7 | 8 | 32 | 50 | 98 | 8 | 1.7 | ||
722.62 € | 1 | 6 jours | 100 | 70 | 32 | 14.4 | 8 | 32 | 50 | 98 | 8 | 1.7 |