Ébavureur latéral, tête modulaire type MIC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MIC-2016-M8
MIC-2018-M8
MIC-2020-M10
MIC-3020-M10
MIC-3025-M12
MIC-3027-M12
MIC-3030-M16
MIC-4040-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Component: Clamp screw Component: wrench Dimensions MD
(mm)
Supported tips

195.23 €

1 8 jours 16292314.612ESW-206A-08SDM8ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○

195.23 €

1 8 jours 18292315.512ESW-206A-08SDM8ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○

214.97 €

1 8 jours 20293018.414ESW-206A-08SDM10ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○

238.49 €

1 8 jours 20393018.414ESW-206A-08SDM10ZCMT1003○○R○/JDA-ZCGT1003○○

260.10 €

1 8 jours 25312.5352317DSW-307A-10M12ZPMT13T3○○R○

286.43 €

1 8 jours 27312.5352417DSW-307A-10M12ZPMT13T3○○R○

317.45 €

1 8 jours 303154328.222TSW-408A-15M16ZPMT1604○○R○

390.79 €

1 8 jours 40415432922TSW-408A-15M16ZPMT1604○○R○

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Rainure Finish category Finition Mounting Method Bouchon de centrage
With/Without Coolant Holes Available Application Flat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/grooving

Assistance technique