Foret Sigma / type dur, type DZ-DHS / DV-DHS (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DZ-DHS0200-12
DZ-DHS0220
DZ-DHS0250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)

68.94 €

1 6 jours 212

73.17 €

1 6 jours 2.216

73.17 €

1 6 jours 2.516

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée Tool Material Type Carbure Overall Length L(mm) 55
Shank Type Tige de fraise Coating Y/N Disponible Coating Type TiAlN
With/without Oil Hole N/A Dimensions/Ds(φ mm) 3 Features High body hardness. High breaking and chipping resistance. High heat and wear resistance. Defects greatly improved
Machining Application Drilling, Value Coating Specifications Drill dedicated for highly hardened material capable of cutting highly hardened material with 70 HRC, effective cutting depth 5 x Dc torsion angle 15°

Assistance technique