Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DSM-50097EC-BT |
DSM-63097EC-BT |
DSM-63127EC-BT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Dimensions ℓ2 | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,097.18 € | 1 | 6 jours | 50 | 266.8 | 20 | 97 | 165 | 4.5 | ||
2,172.40 € | 1 | 6 jours | 63 | 296.8 | 20 | 97 | 195 | 6.2 | ||
2,473.24 € | 1 | 6 jours | 63 | 331.8 | 26 | 127 | 230 | 6.8 |
Loading...
Machining Application | Latéral / Rainure | work material | Acier général / Fonte | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Type | BT50 Shank | Machining Application Details | For Shoulder Milling | Supported tips (peripheral cutting edge) | IM-SP43GS |
Supported tips (tip cutting edge) | IM-CP43N | Applicable Part Clamp Screw | CSW-510 (Recommended Torque: 5.5 N·m) | Applicable Part Wrench | A-20SD |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Dimensions ℓ2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles