Super End Chipper, tête modulaire type MEC

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MEC-2016-M8
MEC-2020-M10
MEC-2021-M10
MEC-2025-M12
MEC-2026-M12
MEC-2030-M16
MEC-2032-M16
MEC-2033-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
O.D. (mm)
(φ)
Effective cutting edge length (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Component: Clamp screw Component: wrench Dimensions MD
(mm)
Supported tips

213.17 €

1 6 jours 1682314.812TSW-2250A-07SDM8Tip blade: ZDMT08T208L○ / Peripheral blade: ZPMT09T208R○

230.30 €

1 6 jours 2093018.714ESW-206A-08SDM10Tip blade: ZDMT100308L○ / Peripheral blade: ZCMT100308R○

230.30 €

1 6 jours 2193019.614ESW-206A-08SDM10Tip blade: ZDMT100308L○ / Peripheral blade: ZCMT100308R○

238.86 €

1 6 jours 2512.53523.217DSW-307A-10M12Tip blade: ZDMT13T3○○L○/ Peripheral blade: ZPMT13T3○○R○

238.86 €

1 6 jours 2612.53524.117DSW-307A-10M12Tip blade: ZDMT13T3○○L○/ Peripheral blade: ZPMT13T3○○R○

273.92 €

1 6 jours 30154328.222TSW-408A-15M16Tip blade: ZPMT150408L○ / Peripheral blade: ZPMT160408R○

273.92 €

1 6 jours 32154330.222TSW-408A-15M16Tip blade: ZPMT1604○○L○/ Peripheral blade: ZPMT1604○○R○

273.92 €

1 6 jours 3315433122TSW-408A-15M16Tip blade: ZPMT1604○○L○/ Peripheral blade: ZPMT1604○○R○

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Latéral / Rainure / Autre Finish category Finition Mounting Method Bouchon de centrage
Total number of flutes(sheet) 2 With/Without Coolant Holes Available Application Shoulder Milling (Rounded Corner) / Grooving / Pocket Machining / Curved Surface Machining / Helical Machining / Counter Boring Machining

Assistance technique