Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HDM-4063-16R
Référence pièce
|
---|
HDM-4063-16R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Type | Dimension R (mm) | Dimensions Lf (mm) | Supported tips | Weight (kg) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.27 € | 1 | 6 jours | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | Hole Diameter Inch Size | 8 | 50 | RD○○1606M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 |
Loading...
Machining Application | Rabot / Rainure / Vertical | work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier à dureté élevée / Acier inoxydable / Fonte / Titane / Cuivre | Mounting Method | Adaptateur |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / helical processing |
Vous vous trouvez sur la page de Super Die Mate type HDM, fraise type à alésage / type standard, le numéro d'article est le suivant: HDM-4063-16R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HDM-4063-16R.
Configurer
Propriétés de base
Type
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimensions φd1(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
Type
Dimension R(mm)
Dimensions Lf(mm)
Supported tips
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HDM-3050-16R-22 |
HDM-4063-12R |
HDM-4063-12R-22 |
HDM-4080-12R |
HDM-4080-12R-25.4 |
HDM-4080-16R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Type | Dimension R (mm) | Dimensions Lf (mm) | Supported tips | Weight (kg) | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470.22 € | 1 | 6 jours | 50 | 3 | 47 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | Hole Diameter mm Size | 8 | 55 | RD○○1606M0○○ | 0.5 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
596.27 € | 1 | 6 jours | 63 | 4 | 60 | 22.225 | 16.5 | 8.4 | 5 | 20 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 50 | RD○○1204M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
596.27 € | 1 | 6 jours | 63 | 4 | 60 | 22 | 16.5 | 10.4 | 6.3 | 20 | Hole Diameter mm Size | 6 | 50 | RD○○1204M0○○ | 0.7 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
799.28 € | 1 | 6 jours | 80 | 4 | 74 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 70 | RD○○1204M0○○ | 1.5 | Set Bolt for Arbor: M16 | ||
799.28 € | 1 | 6 jours | 80 | 4 | 60 | 25.4 | 20 | 9.5 | 6 | 24 | Hole Diameter Inch Size | 6 | 55 | RD○○1204M0○○ | 1.5 | Set Bolt for Arbor: M12 | ||
799.28 € | 1 | 6 jours | 80 | 4 | 76 | 31.75 | 26 | 12.7 | 8 | 32 | Hole Diameter Inch Size | 8 | 70 | RD○○1606M0○○ | 1.4 | Set Bolt for Arbor: M16 |