Référence fabricant: RDGT1204MOE-JC8015
Marque: DIJET
Prix: 14.24 €
Délai de livraison: 6 jours
work material: Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée
Dimensions/T: 4.8 mm
Material type: JC8015
Dimensions/φDc: 12 mm
Dimensions/φD: 4.4 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RDGT1204MOE-JC8015
Référence pièce
|
---|
RDGT1204MOE-JC8015 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Dimensions/T (mm) | Material type | Dimensions/φDc (mm) | Dimensions/φD (mm) | Accuracy | Breaker Y/N | Details Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.24 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 4.8 | JC8015 | 12 | 4.4 | G | Available | R Honing-MOE Type |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | R (circulaire) | Clearance angle | D(15°) | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material | PVD Coating |
Vous vous trouvez sur la page de Super Die Mate type HDM, pointe compatible, le numéro d'article est le suivant: RDGT1204MOE-JC8015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RDGT1204MOE-JC8015.
Configurer
Propriétés de base
work material
Type
Dimensions/T(mm)
Material type
Dimensions/φDc(mm)
Dimensions/φD(mm)
Accuracy
Breaker Y/N
Details Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
RDGT1204MOE-JC8050 |
RDGT1204MOT-JC8015 |
RDGT1204MOT-JC8050 |
RDGT1606MOE-JC8015 |
RDGT1606MOE-JC8050 |
RDGT1606MOT-JC8015 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | work material | Dimensions/T (mm) | Material type | Dimensions/φDc (mm) | Dimensions/φD (mm) | Accuracy | Breaker Y/N | Details Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.24 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4.8 | JC8050 | 12 | 4.4 | G | Available | R Honing-MOE Type | ||
14.24 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 4.8 | JC8015 | 12 | 4.4 | G | Available | Angle Honing - MOT Type | ||
14.24 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 4.8 | JC8050 | 12 | 4.4 | G | Available | Angle Honing - MOT Type | ||
28.32 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 6 | JC8015 | 16 | 5 | G | Available | R Honing-MOE Type | ||
24.45 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane | 6 | JC8050 | 16 | 5 | G | Available | R Honing-MOE Type | ||
24.45 € | 10 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevée | 6 | JC8015 | 16 | 5 | G | Available | Angle Honing - MOT Type |