Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DZ-SOCL4060 |
DZ-SOCL4080 |
DZ-SOCL4100 |
DZ-SOCL4120 |
DZ-SOCL4160 |
DZ-SOCL4200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.85 € | 1 | 6 jours | 6 | 25 | 6 | 70 | 0-0.015 | ||
124.85 € | 1 | 7 jours | 8 | 35 | 8 | 90 | 0-0.02 | ||
215.14 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 45 | 10 | 100 | 0-0.02 | |
269.17 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 55 | 12 | 120 | 0-0.02 | |
533.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 65 | 16 | 135 | 0-0.02 | |
892.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 75 | 20 | 155 | 0-0.02 |
Loading...
work material | Acier général / Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Fonte / Titane | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Features | High-function machining is possible. Unique cutting edge shape used (in the process of patent application) |
Specifications | Torsion Angle 45°/ Long blade length |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles