Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Dimensions/C (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.01 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3 | 10 | 6 | 45 | 0.1 | |
90.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 3.5 | 11 | 6 | 45 | 0.1 | |
90.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4 | 12 | 6 | 45 | 0.1 | |
97.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 4.5 | 14 | 6 | 45 | 0.1 | |
97.98 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5 | 15 | 6 | 50 | 0.1 | |
107.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 5.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | |
107.86 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | |
122.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 6.5 | 15 | 6 | 50 | 0.2 | |
122.74 € | 1 | Disponible | 8 jours | 7 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | |
137.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 7.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | |
137.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | |
111.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 8.5 | 20 | 8 | 60 | 0.2 | |
111.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 9 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | |
111.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 9.5 | 20 | 10 | 65 | 0.2 | |
130.69 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | |
149.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10.5 | 25 | 10 | 70 | 0.2 | |
149.09 € | 1 | Disponible | 8 jours | 11 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | |
165.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 11.5 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | |
165.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 12 | 25 | 12 | 75 | 0.2 | |
192.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 13 | 30 | 12 | 80 | 0.2 | |
242.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 14 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | |
252.16 € | 1 | Disponible | 8 jours | 15 | 35 | 16 | 90 | 0.2 | |
286.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 16 | 35 | 16 | 90 | 0.3 | |
360.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 17 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | |
373.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 18 | 40 | 20 | 105 | 0.3 | |
389.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 19 | 40 | 20 | 105 | 0.4 | |
405.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 20 | 40 | 20 | 105 | 0.5 | |
480.38 € | 1 | Disponible | 8 jours | 21 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
513.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 22 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
542.95 € | 1 | Disponible | 8 jours | 23 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
578.54 € | 1 | Disponible | 8 jours | 24 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
592.04 € | 1 | Disponible | 8 jours | 25 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
841.12 € | 1 | Disponible | 8 jours | 26 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
863.21 € | 1 | Disponible | 8 jours | 27 | 50 | 25 | 120 | 0.5 | |
890.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 28 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | |
1,049.71 € | 1 | Disponible | 8 jours | 29 | 60 | 25 | 130 | 0.5 | |
1,075.47 € | 1 | Disponible | 8 jours | 30 | 60 | 32 | 130 | 0.5 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Carré | Coating | Non revêtu |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Rainure / Plongée (avance Z) | Blade tip shape | Plan C | Torsion Angle (θ) | Hélice standard (30˚ à 40˚) |
Specifications | Standard blade length, torsional angle 30° | Material type | Ultrafine particle ultra-hard alloys |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles