Fraise monobloc type SEM4

Fraise monobloc type SEM4
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SEM4020

Référence pièce
SEM4020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.74 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 2 work material Acier général / Acier trempé et durci / Acier inoxydable / Fonte Blade length (ℓ)(mm) 6.5
Number of flutes(sheet) 4 Type Carré Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 4 Overall Length (L)(mm) 40 Machining Application Latéral / Rainure
Blade tip shape Arête vive Torsion Angle (θ) Hélice standard (30˚ à 40˚) Tolerance(mm) 0-0.02
Other Processing Applications Shoulder Milling, Grooving Specifications Regular Blade Length, Torsion Angle: 30°, Shrink-Compatible Shank

Vous vous trouvez sur la page de Fraise monobloc type SEM4, le numéro d'article est le suivant: SEM4020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SEM4020.

Assistance technique