Fraise Die Jet 45 SSE45, pointe compatible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SEGT13T3AGFN-AL-FZ05
SEMT13T3AGSN-PM-JC5040
SEMT13T3AGSN-PM-JC8015
SEMT13T3AGSN-PM-JC8050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Material type Dimensions/R
(mm)
Accuracy Material

11.52 €

10 6 jours Acier / Matériau à dureté élevéeFX05-GCarbide alloy

12.01 €

10 6 jours AcierJC50401.5MPVD Coating

12.01 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Fonte / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titane / Matériau à dureté élevéeJC80151.5MPVD Coating

12.01 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneJC80501.5MPVD Coating

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle E(20°) Available corners 4
Dimensions/B(mm) 13.4 Side length(mm) 13.4 Thickness(mm) 3.97
Application/Clamp Screw TSW-3512H Application/Shim SM-SE13 Application/Shim Screw SSW-535
Application/Shim Wrench LW-035 Application/ Wrench A-15T Machining Application For generic/general flat surface planing

Assistance technique