Fraise Die Jet 90 SSD90, pointe compatible

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDMT1204PDER-JC8015
SDMT1204PDER-JC8050
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
work material Material type

15.34 €

10 6 jours Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevéeJC8015

15.23 €

10 6 jours Acier / Acier inoxydable / Alliage résistant à la chaleur, alliage de titaneJC8050

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shape (initial letter of model number) S (carré) Clearance angle D(15°) Available corners 4
Dimensions/B(mm) 12.7 Side length(mm) 12.7 Thickness(mm) 4.76
Hole Diameter(mm) φ4.6 Accuracy M Breaker Y/N Available
Material PVD Coating Application/Clamp Screw TSW-3512H Application/Shim SM-SD12
Application/Shim Screw SSW-535 Application/Shim Wrench LW-035 Application/ Wrench A-15T

Assistance technique