Contre-dépouille, tête modulaire type MDB

Contre-dépouille, tête modulaire type MDB
[Features]
· Ideal for high-speed finishing of mold reference base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MDB-1020-M10
MDB-2025-M12
MDB-2026-M12
MDB-2032-M16
MDB-2033-M16
MDB-3040-M16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
O.D. (mm)
(φ)
Total number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension W
(mm)
Component: Clamp screw Dimensions MD
(mm)

227.20 €

1 7 jours 201351914DSW-4075M10

288.30 €

1 8 jours 252352317DSW-4075M12

288.30 €

1 7 jours 262352417DSW-4075M12

330.62 €

1 8 jours 322433022DSW-4085M16

330.62 €

1 8 jours 332433122DSW-4085M16

352.25 €

1 8 jours 403433222DSW-4085M16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Autre Finish category Finition Mounting Method Bouchon de centrage
Component: wrench A-15 Supported tips DBD170408/DBD170408-30/DBD170408-F With/Without Coolant Holes Available
Application Flat surface planing/shoulder grinding (corner radius)/pocket machining/curved surface machining/helical machining

Assistance technique