Fraise radiale pour alésage type VN-DBS2 (Numéros de référence)

Fraise radiale pour alésage type VN-DBS2
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

VN-DBS2-040

Référence pièce
VN-DBS2-040
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

1,858.96 €

1 8 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

R Size(mm) 2 Type Sphérique work material Aluminium
Blade length (ℓ)(mm) 15 Number of flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
Overall Length (L)(mm) 80 Shank diameter (d)(mm) 4 R Precision(μm) 20~-20
Machining Application Surface incurvée / Rainure R φDc(mm) 4 ℓs(mm) 62
Features Integrated sintered diamond ball end mill manufactured by means of simultaneous sintering of diamond and carbide. Smooth machining is realized by diamond blade with S-shaped cutting edge. Rake angle of the curved section uses a negative type that emphasizes edge strength. No deviation of brazing even in high-speed machining due to integrated sintering With/Without Torsion Yes (17°) Machining Application (Other) Pocket machining
Work material (other) MMC (Ceramics 30%) / Machinable Ceramics

Assistance technique