Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | work material | Dimensions/A (mm) | Dimensions/T (mm) | Dimensions/B (mm) | Material type | Dimensions/R (mm) | Work material details | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282.84 € | 1 | 6 jours | - | 6 | 2 | 5 | JC10000 | 3 | Graphite | Dia Coating | ||
50.93 € | 2 | 6 jours | Fonte | 6 | 2 | 5 | KT9 | 3 | - | Carbide alloy | ||
270.82 € | 1 | 6 jours | - | 7 | 2 | 5.5 | JC10000 | 3.5 | Graphite | Dia Coating | ||
224.66 € | 1 | 6 jours | - | 8 | 2.4 | 7 | JC10000 | 4 | Graphite | Dia Coating | ||
53.56 € | 2 | 6 jours | Fonte | 8 | 2.4 | 7 | KT9 | 4 | - | Carbide alloy | ||
266.20 € | 1 | 6 jours | - | 10 | 2.6 | 8.5 | JC10000 | 5 | Graphite | Dia Coating | ||
58.63 € | 2 | 6 jours | Acier | 10 | 2.6 | 8.5 | JC4015 | 5 | - | PVD Coating | ||
55.80 € | 2 | 6 jours | Fonte | 10 | 2.6 | 8.5 | KT9 | 5 | - | Carbide alloy | ||
270.82 € | 1 | 6 jours | - | 11 | 2.6 | 9 | JC10000 | 5.5 | Graphite | Dia Coating | ||
301.53 € | 1 | 6 jours | - | 12 | 3 | 10 | JC10000 | 6 | Graphite | Dia Coating | ||
59.54 € | 2 | 6 jours | Fonte | 12 | 3 | 10 | KT9 | 6 | - | Carbide alloy | ||
580.73 € | 1 | 6 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 16 | 4 | 12 | JBN245 | 8 | - | CBN | ||
311.69 € | 1 | 6 jours | - | 16 | 4 | 12 | JC10000 | 8 | Graphite | Dia Coating | ||
65.06 € | 2 | 6 jours | Acier / Acier inoxydable / Fonte / Matériau à dureté élevée | 16 | 4 | 12 | JC5015 | 8 | - | PVD Coating | ||
61.98 € | 2 | 6 jours | Fonte | 16 | 4 | 12 | KT9 | 8 | - | Carbide alloy | ||
724.49 € | 1 | 6 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 20 | 5 | 15 | JBN245 | 10 | - | CBN | ||
339.70 € | 1 | 6 jours | - | 20 | 5 | 15 | JC10000 | 10 | Graphite | Dia Coating | ||
64.43 € | 2 | 6 jours | Fonte | 20 | 5 | 15 | KT9 | 10 | - | Carbide alloy | ||
664.68 € | 1 | 6 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 25 | 6 | 18.5 | JBN245 | 12.5 | - | CBN | ||
63.25 € | 2 | 6 jours | Fonte | 25 | 6 | 18.5 | KT9 | 12.5 | - | Carbide alloy | ||
769.55 € | 2 | 6 jours | Acier / Fonte / Matériau à dureté élevée | 30 | 7 | 22.5 | JBN245 | 15 | - | CBN | ||
80.01 € | 2 | 6 jours | Fonte / Métal non ferreux | 30 | 7 | 22.5 | KT9 | 15 | - | Carbide alloy | ||
105.26 € | 2 | 6 jours | Fonte | 32 | 7 | 23.5 | KT9 | 16 | - | Carbide alloy |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Autre | Clearance angle | Autre | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(mm) | 0.006~-0.006 | Machining Application | For finishing, shape processing | Specifications | High-speed cutting is possible, and it is long-lasting and has surface roughness due to the CBN chip that allows for shortened times for the machining of large press molds, allowing also for the shortened grinding time; it also is capable of repolishing |
Features | A new lineup is introduced for the CBN chip for "Cera Ball BNM Shape" for high-precision molding |
Configurer
Propriétés de base
work material
Dimensions/A(mm)
Dimensions/T(mm)
Dimensions/B(mm)
Material type
Dimensions/R(mm)
Work material details
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles