Fraise longue à une coupe OC-L (OCL10-50)

Fraise longue à une coupe OC-L OCL10-50
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: OCL10-50

Marque: DIJET

Prix: 241.13

Délai de livraison: 8 jours


Données techniques:

Blade diameter (D): 10 φ

Blade length (ℓ): 50 mm

Shank diameter (d): 12 mm

Overall Length (L): 120 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OCL10-50

Référence pièce
OCL10-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

241.13 €

1 Disponible 8 jours 105012120

Loading...

  1. 1

Informations de base

work material Fonte / Aluminium / Titane / Cuivre Number of flutes(sheet) 2 Type Carré
Coating Non revêtu Blade tip shape Plan C Torsion Angle (θ) Torsion faible (15˚ à 25˚)
Specifications For Cast Iron, Nonferrous Metals, Center Edge Attached, Torsion Angle 15°-25° Material type K Type Cemented Carbide

Vous vous trouvez sur la page de Fraise longue à une coupe OC-L, le numéro d'article est le suivant: OCL10-50.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OCL10-50.

Variantes de ce produit

Référence pièce
OCL10-30
OCL10-40
OCL10-60
OCL10.5-30
OCL10.5-40
OCL10.5-50
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

214.12 €

1 Disponible 8 jours 103012100

228.85 €

1 Disponible 8 jours 104012110

261.98 €

1 Disponible 8 jours 106012130

226.39 €

1 Disponible 8 jours 10.53012100

228.85 €

1 Disponible 8 jours 10.54012110

241.13 €

1 Disponible 8 jours 10.55012120

Assistance technique