Type 70 à une coupe DV-SEH

Type 70 à une coupe DV-SEH
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DV-SEHH6080

Référence pièce
DV-SEHH6080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.51 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Blade diameter (D)(φ) 8 work material Acier trempé et durci / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 / Fonte Blade length (ℓ)(mm) 20
Number of flutes(sheet) 6 Type Grand, hélicoïdal Shank diameter (d)(mm) 8
Overall Length (L)(mm) 75 Machining Application Latéral Blade tip shape Arête vive
Torsion Angle (θ) Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) Other Coating DV Value Coat Dimensions/ℓ2(mm) -
Dimensions/ℓs(mm) 55 Other Processing Applications Value Coat/Shoulder Grinding Details Type Regular
Specifications For machining materials with high hardness (70 HRC); 4, 6, 8 flutes, torsion angle 50°

Vous vous trouvez sur la page de Type 70 à une coupe DV-SEH, le numéro d'article est le suivant: DV-SEHH6080.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DV-SEHH6080.

Assistance technique