Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DZ-SEPL6160 |
DZ-SEPL6200 |
DZ-SEPL6250 |
DZ-SEPL6300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
274.77 € | 1 | 7 jours | 16 | 70 | 16 | 150 | ||
599.71 € | 1 | 6 jours | 20 | 100 | 20 | 180 | ||
971.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | 25 | 100 | 25 | 180 | |
1,468.66 € | 1 | Disponible | 8 jours | 30 | 110 | 32 | 200 |
Loading...
work material | Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC55 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC60 / Acier de très haute dureté : jusqu'à HRC65 | Number of flutes(sheet) | 6 | Type | Grand, hélicoïdal |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Latéral | Blade tip shape | Arête vive |
Torsion Angle (θ) | Hélice à pas rapide (45˚ à 60˚) | Other Processing Applications | Shoulder Milling | Specifications | For building up at welded joints/ angle of torsion 60°/ long blade length |
Material type | DZ Coating (TiAlN-Based) |
Configurer
Propriétés de base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles