Corps G rigide (arbre à tige en acier inoxydable pour têtes modulaires) modèle MGN

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MGN-M8-17-S16
MGN-M10-30-S20
MGN-M12-35-S25
MGN-M16-37-S32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimensions/φD2
(mm)
Dimensions/φD1
(mm)
Dimensions/MD Weight
(kg)

295.84 €

1 8 jours 971716415.5M80.13

306.19 €

1 8 jours 1003020419M100.21

316.51 €

1 8 jours 1053525424M120.36

334.39 €

1 8 jours 1073732629M160.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral / Autre Mounting Method Type à tige Finish category Finition
Details Type End Mill Shank Type Dimensions/θn° - With/Without Coolant Holes Available

Assistance technique