Référence fabricant: TNMG160408R-SG-JC8015
Marque: DIJET
Prix: 9.82 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
TNMG160408R-SG-JC8015
Shape | T (triangle) | Application | Diamètre extérieur / diamètre intérieur | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier inoxydable | Rake angle | Négatif | Selfishly | Pour droitiers |
Nose R | 0.8 | Material type | JC8015 | Material | Coating |
Inscribed Circle(mm) | 9.525 | Thickness(mm) | 4.76 | Hole Diameter | 3.81 |
Vous vous trouvez sur la page de Pointe pour tournage, forme triangulaire / négative / avec trou TNMGR-SG, le numéro d'article est le suivant: TNMG160408R-SG-JC8015.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TNMG160408R-SG-JC8015.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles