Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EZSM030 |
EZSM033 |
EZSM034 |
EZSM035 |
EZSM038 |
EZSM040 |
EZSM042 |
EZSM043 |
EZSM044 |
EZSM045 |
EZSM050 |
EZSM051 |
EZSM052 |
EZSM060 |
EZSM068 |
EZSM069 |
EZSM070 |
EZSM080 |
EZSM085 |
EZSM086 |
EZSM090 |
EZSM100 |
EZSM103 |
EZSM104 |
EZSM110 |
EZSM120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank Type | Dimensions/Ds (φ mm) | Diameter dimensional tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.45 € | 1 | 6 jours | 3 | 15 | 68 | Tige droite | 3 | 0-0.014 | ||
98.15 € | 1 | 6 jours | 3.3 | 18 | 71 | Tige de fraise | 4 | 0-0.018 | ||
108.76 € | 1 | 6 jours | 3.4 | 18 | 71 | Tige de fraise | 4 | 0-0.018 | ||
98.15 € | 1 | 6 jours | 3.5 | 18 | 71 | Tige de fraise | 4 | 0-0.018 | ||
101.03 € | 1 | 6 jours | 3.8 | 20 | 73 | Tige de fraise | 4 | 0-0.018 | ||
101.28 € | 1 | 6 jours | 4 | 20 | 73 | Tige droite | 4 | 0-0.018 | ||
105.86 € | 1 | 6 jours | 4.2 | 23 | 78 | Tige de fraise | 5 | 0-0.018 | ||
117.44 € | 1 | 6 jours | 4.3 | 23 | 78 | Tige de fraise | 5 | 0-0.018 | ||
117.71 € | 1 | 6 jours | 4.4 | 23 | 78 | Tige de fraise | 5 | 0-0.018 | ||
117.44 € | 1 | 6 jours | 4.5 | 23 | 78 | Tige de fraise | 5 | 0-0.018 | ||
112.87 € | 1 | 6 jours | 5 | 25 | 80 | Tige droite | 5 | 0-0.018 | ||
119.37 € | 1 | 6 jours | 5.1 | 28 | 82 | Tige de fraise | 6 | 0-0.018 | ||
95.64 € | 1 | 6 jours | 5.2 | 28 | 82 | Tige de fraise | 6 | 0-0.018 | ||
91.45 € | 1 | 6 jours | 6 | 30 | 82 | Tige droite | 6 | 0-0.018 | ||
101.94 € | 1 | 6 jours | 6.8 | 35 | 88 | Tige de fraise | 7 | 0-0.022 | ||
113.83 € | 1 | 6 jours | 6.9 | 35 | 88 | Tige de fraise | 7 | 0-0.022 | ||
101.94 € | 1 | 6 jours | 7 | 35 | 88 | Tige droite | 7 | 0-0.022 | ||
118.03 € | 1 | 6 jours | 8 | 40 | 94 | Tige de fraise | 8 | 0-0.022 | ||
125.02 € | 1 | 6 jours | 8.5 | 43 | 100 | Tige de fraise | 9 | 0-0.022 | ||
146.71 € | 1 | 6 jours | 8.6 | 43 | 100 | Tige de fraise | 9 | 0-0.022 | ||
132.02 € | 1 | 6 jours | 9 | 45 | 100 | Tige droite | 9 | 0-0.022 | ||
146.71 € | 1 | 6 jours | 10 | 50 | 106 | Tige droite | 10 | 0-0.022 | ||
163.50 € | 1 | 6 jours | 10.3 | 53 | 116 | Tige de fraise | 11 | 0-0.027 | ||
163.50 € | 1 | 6 jours | 10.4 | 53 | 116 | Tige de fraise | 11 | 0-0.027 | ||
152.30 € | 1 | 6 jours | 11 | 55 | 116 | Tige droite | 11 | 0-0.027 | ||
164.20 € | 1 | 6 jours | 12 | 60 | 122 | Tige droite | 12 | 0-0.027 |
Loading...
work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Titane | Tool Material Type | Carbure | Coating Y/N | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponible | Detailed coating types | Value Coat | Features | For heat-resistant alloys (Ni-based heat-resistant alloys and Ti alloys). Offers cutting edge features suitable for heat resistant alloys such as Inconel and titanium alloys |
Machining Application | Value Coat/Drilling | Specifications | Torsion Angle 30°, with Lubrication Hole / Effective Machining Depth 3xφDc |
Configurer
Propriétés de base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank Type
Dimensions/Ds(φ mm)
Diameter dimensional tolerance(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles