Fraise hémisphérique avec lame à dents, type BE

Fraise hémisphérique avec lame à dents, type BE
  • Remise sur volume
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BE-R5
BE-R6
BE-R7
BE-R7.5
BE-R8
BE-R8.5
BE-R9
BE-R9.5
BE-R10
BE-R10.5
BE-R11
BE-R12
BE-R12.5
BE-R13
BE-R14
BE-R15
BE-R16
BE-R18
BE-R20
BE-R22
BE-R22.5
BE-R23
BE-R24
BE-R25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φd
(mm)

231.52 €

1 Disponible 8 jours 530120481010

250.48 €

1 Disponible 8 jours 630120481212

291.75 €

1 Disponible 8 jours 740120481214

292.87 €

1 Disponible 8 jours 7.540120481615

307.37 €

1 Disponible 8 jours 850160701616

340.83 €

1 Disponible 8 jours 8.550160701617

351.99 €

1 Disponible 8 jours 950160701618

355.34 €

1 Disponible 8 jours 9.550160702019

380.98 €

1 Disponible 8 jours 1060160702020

424.49 €

1 Disponible 8 jours 10.560160702021

442.34 €

1 Disponible 8 jours 1160160702022

491.42 €

1 Disponible 8 jours 12602001002524

534.92 €

1 Disponible 8 jours 12.5602001002525

541.62 €

1 Disponible 8 jours 13602001002526

581.77 €

1 Disponible 8 jours 14602001002528

677.70 €

1 Disponible 8 jours 15602001002530

810.44 €

1 Disponible 8 jours 16602201123232

997.83 €

1 Disponible 8 jours 18702201123236

1,116.07 €

1 Disponible 8 jours 20802201123240

1,305.70 €

1 Disponible 8 jours 22.0802401204244

1,562.24 €

1 Disponible 8 jours 22.5802401204245

1,584.55 €

1 Disponible 8 jours 23.0802401204246

1,606.86 €

1 Disponible 8 jours 24.0802401204248

1,696.10 €

1 Disponible 8 jours 25802401204250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Sphérique Number of flutes(sheet) 2 Coating Non revêtu
Machining Application Surface incurvée / Gravure / Rainure R Material type K Type Cemented Carbide With/Without Torsion Available

Assistance technique