Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EM1-AT-S40 |
EM1-CM-S40 |
FN-S40 |
FN-Z40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Product Name | Shape | Mass | Trusco Code | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
261.42 € | 1 | 6 jours | Atomizer for Magic Cut e-Mist | S type atomizer for 1 shaft | Soft Copper Tube | 450g | 117-4096 | The liquid pipe for the injection tube is made of fluoropolymer tube | ||
573.20 € | 1 | 6 jours | - | Set for S type 1 shaft | - | 4500 g/set | 119-6243 | - | ||
133.52 € | 1 | 8 jours | Injection Pipe for Magic Cut e-Mist | S model spray pipe 40 cm | Soft Copper Pipes (Approx. 3 Bends) | 150g | 117-4177 | The liquid pipe for the injection tube is made of fluoropolymer tube | ||
111.75 € | 1 | 6 jours | Injection Pipe for Magic Cut e-Mist | Z model spray pipe 40 cm | Bellows Tube (Rebendable) | 150g | 117-4185 | The liquid pipe for the injection tube is made of fluoropolymer tube |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Features | Semi-dry type oil supply cooling device. Capable of supplying oil at the dripping speed of a liquid checker even for miniscule amounts of oil visually undetectable. | Application | For unmanned lubrication of conveyors. For cooling, lubrication, and removing chips of drilling machines, tapping machines, lathes, dedicated machines, milling machines, gear cutters, end mills, reamers, die rolling machines, engraving machines, grinders, etc., and in punching, bending, die throttling, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | Compatible Fluid: Fluids |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Product Name
Shape
Mass
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles