Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SHA1-40 |
SR1-40 |
SR2-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Details Type | Nozzle number (Book) | Hole Diameter | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.60 € | 1 | 6 jours | Flat Blowing | 1 | φ3 X 1.0 Slit | 117-4053 | 1000 | ||
138.86 € | 1 | 6 jours | Round blown | 1 | φ3 | 117-4045 | 1000 | ||
149.83 € | 1 | 9 jours | Round blown | 2 | φ3 | 117-4070 | 1300 |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Max. Operating Pressure(Mpa) | 0.7 | Nozzle Length(mm) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Adsorption Power (N) | 250 | Inlet | G1/4 | Features | This is a one-touch nozzle with magnets which can be used for both liquids and air. Use Magic Cut e-Mist in the cutting liquid spray. |
Application | High power duster, cooling, drying, shower, working fluid injection, cleaning, water film, wringing out | Accessory | Powerful magnet base with 1/4 ball valve (air hose sold separately) | Detailed Specifications | Compatible Fluid: air |
Specifications | Bellows type pressure resistance, flexible, flow control cap; minimum bending R=40 mm |
Configurer
Propriétés de base
Details Type
Nozzle number(Book)
Hole Diameter
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles