Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NNPT-1/2-40 |
NNPT-1/2-60 |
NNPT-1/2-80 |
NNPT-1/4-20 |
NNPT-1/4-40 |
NNPT-1/4-60 |
NNPT-1/8-40 |
NNPT-3/8-30 |
NNPT-3/8-50 |
NNPT-3/8-70 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Screw Size | Bore Diameter (mm) | Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.19 € | 1 | 6 jours | PT1/2 | 8 | 40 | 387-3030 | 154 | ||
54.59 € | 1 | 6 jours | PT1/2 | 8 | 60 | 387-3048 | 159 | ||
56.16 € | 1 | 6 jours | PT1/2 | 8 | 80 | 387-3056 | 163 | ||
34.64 € | 1 | 6 jours | PT1/4 | 4 | 20 | 387-3064 | 26 | ||
36.03 € | 1 | 6 jours | PT1/4 | 4 | 40 | 387-3072 | 30 | ||
37.58 € | 1 | 6 jours | PT1/4 | 4 | 60 | 387-3081 | 32 | ||
38.34 € | 1 | 6 jours | PT1/8 | 4 | 40 | 387-3099 | 22 | ||
41.95 € | 1 | 6 jours | PT3/8 | 6 | 30 | 387-3102 | 64 | ||
43.34 € | 1 | 10 jours | PT3/8 | 6 | 50 | 387-3111 | 68 | ||
44.91 € | 1 | 10 jours | PT3/8 | 6 | 70 | 387-3129 | 73 |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | Features | The angle of the spray outlet can be adjusted within a ±35° range. Its position can be maintained better compared to a resin nozzle because of its higher flow rate. | Material | Steel |
---|
Configurer
Propriétés de base
Screw Size
Bore Diameter(mm)
Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles