[Features]
· The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well.
· Features outstanding chemical resistance, heat resistance, and shock resistance.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
82021 |
82021G |
83031 |
83031G |
84041 |
84041G |
86061 |
86061G |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Details Type | Link | Nominal Size | Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | Features | Mass (g/bag) | Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.53 € | 2 pièces par conditionnement | Disponible | 5 jours | Blue | 20 | 1/4 | 153 | 4571328412012 | 387-2785 | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | 11 | Acetal Resin | |
14.25 € | 2 pièces par conditionnement | 5 jours | Gray | 20 | 1/4 | 153 | 4571328417017 | 437-9365 | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | 11 | Acetal Resin | ||
18.99 € | 2 pièces par conditionnement | 5 jours | Blue | 16 | 3/8 | 145 | 4571328412364 | 387-2840 | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | 14 | Acetal Resin | ||
18.99 € | 2 pièces par conditionnement | 5 jours | Gray | 16 | 3/8 | 145 | 4571328417079 | 437-9420 | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | 14 | Acetal Resin | ||
18.02 € | 2 pièces par conditionnement | Disponible | 5 jours | Blue | 12 | 1/2 | 140 | 4571328412470 | 387-2921 | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | 18 | Acetal Resin | |
17.12 € | 2 pièces par conditionnement | Disponible | 5 jours | Gray | 12 | 1/2 | 140 | 4571328417130 | 437-9489 | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | 18 | Acetal Resin | |
22.55 € | 2 pièces par conditionnement | 5 jours | Blue | 12 | 3/4 | 150 | 4571328412722 | 387-2998 | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | 25 | Acetal Resin | ||
22.55 € | 2 pièces par conditionnement | 5 jours | Gray | 12 | 3/4 | 150 | 4571328417192 | 437-9543 | The mating between the joints is solid and it maintains orientation extremely well. | 25 | Acetal Resin |
Loading...
Product Category | Équipement de chauffage et de refroidissement | The Number of each bag | 2 pcs. |
---|
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 9.47 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 18.34 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 2.83 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
NIKKI
Prix standard 7.64 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 13.38 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 2.83 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 6.94 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
NOGAJAPAN
Prix standard 19.62 €
Nombre de jours d'expédition: 4 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.