Table tournante (arbre de calibrage central) (MT2-FLT0)

Table tournante (arbre de calibrage central) MT2-FLT0

Détails du produit:

Référence fabricant: MT2-FLT0

Marque: TRUSCO NAKAYAMA

Prix: 61.83

Délai de livraison: 7 jours


Données techniques:

Trusco Code: 301-1224

Mass: 180 g

Shaft standard: MT-2

Compatible Flange: FLT-0


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MT2-FLT0

Référence pièce
MT2-FLT0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Mass
(g)
Shaft standard Compatible Flange

61.83 €

1 7 jours 301-1224180MT-2FLT-0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Features Centering and installation of flange and scroll chucks can be performed easily and accurately as a center correcting shaft is used. Details Type Center Calibration Axis for Rotary Table
Specifications Allowable tolerance within ±0.02/100 mm

Vous vous trouvez sur la page de Table tournante (arbre de calibrage central), le numéro d'article est le suivant: MT2-FLT0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MT2-FLT0.

Variantes de ce produit

Référence pièce
MT3-FLT1
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Trusco Code Mass
(g)
Shaft standard Compatible Flange

62.12 €

1 6 jours 301-1232250MT-3FLT-1

Assistance technique