Line Master (type avec pointe en carbure de tungstène) / S32-130 (Numéros de référence)

Line Master (type avec pointe en carbure de tungstène) / S32-130
[Features]
· It allows easy scribing.
· Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines.
· Since it uses a spring to move in the axial direction, it can also scribe on a tapered surface.
· The scribe part can be fixed by the lever.
· A carbide chip is used at the scribe part.
[Applications]
· Can be attached to milling chucks, etc., for scribing.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

S32-130

Référence pièce
S32-130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

322.21 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Core diameter(mm) 10 Overall Length(mm) 130
Operating Range(mm) 10 Trusco Code 106-4916 Mass(g) 550
Features It allows easy scribing. Milling chuck and side lock holder can be used to easily attach it to various machines. Since it uses a spring to move in the axial direction, it can scribe on a tapered surface. The scribe part can be fixed using the lever. A carbide tip is used for the scribing part. Application Can be attached to milling chucks, etc., for scribing. Tip angle(°) 90
shank diameter(mm) 32

Vous vous trouvez sur la page de Line Master (type avec pointe en carbure de tungstène) / S32-130, le numéro d'article est le suivant: S32-130.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article S32-130.

Assistance technique