Mandrin sans clavette

Mandrin sans clavette
[Features]
· The chuck handle is not required, and it is possible to attach and detach the drill with manual rotation alone.
· It is an internal design that naturally increases the gripping force when centrifugal force is generated in the spindle rotation direction.
· Mainly installed onto boring machines for attaching drills.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KL-130N

Référence pièce
KL-130N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

140.36 €

1 9 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Accessoires Outer Diameter(mm) 50.5 Overall Length(mm) 105
Trusco Code 150-7516 Mass(g) 1030 Features The chuck handle is not required, and it is possible to attach and detach the drill with manual rotation alone. It is an internal design that naturally increases the gripping force when centrifugal force is generated in the spindle rotation direction. Mainly used mounted on lathes to mount a drill.
Gripping ability(mm) 0.5~13 Accuracy(mm) 0.05 Connection Taper JT6
Specifications Runout Accuracy 5/100 mm or Less /

Vous vous trouvez sur la page de Mandrin sans clavette, le numéro d'article est le suivant: KL-130N.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KL-130N.

Assistance technique