Liquide de refroidissement à base magnétique

Liquide de refroidissement à base magnétique
[Features]
· With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites.
[Applications]
· For the piping of coolant nozzles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TMBC-1
TMBC-2
TMBC-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Mass
(g)
Nozzle number

117.40 €

1 6 jours 278-71641142For 1-Axis

151.66 €

1 7 jours 278-71721248For 2-Axis

170.68 €

1 6 jours 278-71811267For 3-Axis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Features With its powerful 600 N magnet, the coolant piping is very useful for metalworking sites. Application For the piping of coolant nozzles.
Nozzle Length(mm) - Hole Diameter - Adsorption Power (N) 600
Valve G1/4 Maximum Operating Liquid Pressure(kg/cm2) - Air Inlet G1/4
Details Type No nozzle Mounting Port G1/4 with Ball Valve Ball Valve G1/4
Mounting Screw G1/4

Assistance technique