• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Buse de rechange pour jet d'air

Buse de rechange pour jet d'air

[Features]
· Has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AJ-N1
AJ-N2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Trusco Code Mass
(g)
Features Nozzle Dia. Operating Air Pressure
(MPa)
Total Nozzle Length
(mm)
Nozzle number Valve Accessory Specifications

20.91 €

4 jours 219-860642.5Has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance.1/80.353301Part No. (P-CL-2B01)Cutting FluidCoolant Size: 1/4 / Connection Screw R1/4 (PT1/4) Part No. (P-CL-2C02) / Y-Branch: Part No. P-CL-2F01) / Valve: Part No. P-CL-2B01) / Tip Nozzle Diameter: 1/8 Part Number (P-CL-2N02) / Operating Temperature: -30°C to + 80°C / Applicable Fluid: Air, Cutting Fluid

41.76 €

4 jours 219-861485Has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance.1/80.353302Part No. (P-CL-2B01)Cutting FluidCoolant Size: 1/4 / Connection Screw R1/4 (PT1/4) Part No. (P-CL-2C02) / Y-Branch: Part No. P-CL-2F01) / Valve: Part No. P-CL-2B01) / Tip Nozzle Diameter: 1/8 Part Number (P-CL-2N02) / Operating Temperature: -30°C to + 80°C / Applicable Fluid: Air, Cutting Fluid

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Heating and Cooling Equipment Connection Dia. PT1/4

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique