"Pinces de raccordement" (pour chemise pour liquide de refroidissement)

"Pinces de raccordement" (pour chemise pour liquide de refroidissement)
[Features]
· Material adopts die-cast aluminum and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.
[Applications]
· Coolant liner connection.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-CL-2P
P-CL-3P
P-CL-4P
P-CL-6P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Mass
(g)
Applicable Size

133.69 €

1 7 jours 230-42522601/4

128.87 €

1 6 jours 230-42612703/8

142.34 €

1 6 jours 230-42792101/2

155.74 €

1 6 jours 230-42872603/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Overall Length(mm) 210 Material Aluminum Die Casting

Assistance technique