"Chemise pour liquide de refroidissement" (mâchoire de flexible)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (mâchoire de flexible)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.
[Applications]
· Used for fixing the angle when connecting long hoses.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2H04
P-CL-2H04
P-CL-4H04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type Height
(mm)
Width
(mm)

94.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/4230-36716010 pieces25.522

13.73 €

1 6 jours 11/4230-376161 pieces25.522

18.16 €

1 6 jours 11/2230-3779101 pieces3550.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique