"Chemise pour liquide de refroidissement" (buse de pulvérisation 90°)【1-10 pièces par conditionnement】

"Chemise pour liquide de refroidissement" (buse de pulvérisation 90°)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2N07
CL-4N07
P-CL-2N07
P-CL-4N07
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
The Number of each bag
(piece)
Nominal Size Length
(mm)
Nozzle Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/bag)
Details Type

34.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/43022230-41126010 pieces

104.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101/257.446.6230-412115010 pieces

6.64 €

1 8 jours 11/43022230-415561 pieces

12.57 €

1 6 jours 11/257.446.6230-4163151 pieces

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique