Jeu de "Chemises pour liquide de refroidissement" (système de collecteur)【4 pièces par conditionnement】

Jeu de "Chemises pour liquide de refroidissement" (système de collecteur)
[Features]
· Material adopts polyacetal resin and has excellent mechanical strength, fatigue resistance, dimensional stability, oil resistance, and chemical resistance. In addition, its characteristics include a wide usage temperature range of -30°C to +80°C.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CL-2M02S
CL-4M02S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Trusco Code Set Content Mass

48.62 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 230-41391/4 fitting L-shape, 1/4 manifold bracket, 1 piece each, 1/4 fitting T-shape, 1/4 mara thing screw50 g/set

58.22 €

4 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 230-41471/2 fitting L-shape, 1/2 manifold bracket 1 pc each, 1/2 T-shape fitting, 1/2 marasing screw60 g/set

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Category Équipement de chauffage et de refroidissement Material Polyacetal

Assistance technique