Référence fabricant: CH-73
Marque: SUN POWER(TAIYO SHOKAI)
Prix: 23.71 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CH-73
Product Type | Brosse de type à coupelle | Outer Diameter(mm) | 75 | Wire diameter(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Hole Diameter(mm) | 16 | Diamètre de coupe(mm) | 60 | Longueur du capillaire(mm) | 25 |
Nombre de rotations maximal(rpm) | 12,000 | Diamètre de la pierre à meuler(mm) | 100 |
Vous vous trouvez sur la page de Brosse boisseau à fil en acier torsadé, le numéro d'article est le suivant: CH-73.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CH-73.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles