• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

HRBS Hardness Standard Piece

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HRBS-32
HRBS-42
HRBS-52
HRBS-62
HRBS-72
HRBS-82
HRBS-90
HRBS-95
HRBS-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Standard nominal hardness Allowed Dispersion Material

145.89 €

1 11 jours 321.0C2600P

142.34 €

1 7 jours 421.0C2600P

145.89 €

1 7 jours 520.8C2600P

142.34 €

1 7 jours 620.8C2600P

142.98 €

1 7 jours 720.8C2600P

145.89 €

1 7 jours 820.8C2600P

145.89 €

1 7 jours 900.8SK85

142.34 €

1 7 jours 950.8SK85

142.34 €

1 11 jours 1000.8SK85

Loading...

  1. 1

Informations de base

Hardness Classification HRBS Nominal Hardness Range ±2 Number of measurement points(n) 10(5X2)
Shape Φ64X10 Finish of measurement surface Surface Plate Wrapping Standards-compliant JIS B 7730
Hardness Classification HRBS Features Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness.

Assistance technique