Référence fabricant: UMV500
Marque: YAMAMOTO SCIENTIFIC TOOL LABORATORY
Prix: 997.28 €
Délai de livraison: 12 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
UMV500
Hardness Classification | UMV | Standard nominal hardness | 500 | Nominal Hardness Range | ±20% |
---|---|---|---|---|---|
Number of measurement points(n) | 6(3X2) | Allowed Dispersion | 10%(HV0.01) | Shape | Φ25X6(2) |
Material | SK85 | Finish of measurement surface | Superfinishing (precision) | Standards-compliant | JIS B 7735 |
Hardness Classification | UMV(0.01,0.002) | Features | Ideal hardness variations. Hardness standards based on the internationally recognized values. Shore hardness reference blocks strictly express rebound hardness. |
Vous vous trouvez sur la page de UMV Hardness Standard Piece, le numéro d'article est le suivant: UMV500.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article UMV500.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles