Brosse boisseau / Brosse boisseau avec tige miniature en acier inoxydable / Diamètre du fil : 0,15 mm / Diamètre de la tige : 3 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMC-242
SMC-243
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Fitting Diameter Hair length

18.86 €

3 Disponible 9 jours 201610

20.76 €

1 Disponible 9 jours 252115

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de type à coupelle Wire diameter(mm) 0.15 Shaft Diameter(mm) 3
Material Black Hair Shaft length 30

Assistance technique