Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Brosse roue montée sur arbre en acier inoxydable miniature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SMW-232
SMW-233
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)

12.73 €

4 jours 220.1

12.54 €

Disponible Jour même

Stock

250.15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Brosse de roue Shaft Diameter(mm) 3 Material Stainless Steel
Thickness 6 Fitting Diameter 10 Shaft length 30

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique