Brosse en spirale à fil en acier miniature

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
DA-2
DA-3
DA-4
DA-5
DA-6
DA-7
DA-8
DA-9
DA-10
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Outer Diameter
(mm)
Shaft Diameter
(mm)

14.79 €

Disponible 7 jours 21.2

14.79 €

Disponible 7 jours 31.6

14.79 €

Disponible 7 jours 43

14.79 €

Disponible 7 jours 53

14.79 €

Disponible 7 jours 63

14.79 €

Disponible 7 jours 73

14.79 €

Disponible 7 jours 83

14.79 €

Disponible 7 jours 93

14.79 €

Disponible 7 jours 104.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Spiral brush Wire diameter(mm) 0.1 Material Steel
Shaft length 95 Overall Length 115

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique