Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DA-22 |
DA-23 |
DA-24 |
DA-25 |
DA-26 |
DA-27 |
DA-28 |
DA-29 |
DA-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Shaft Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 1.1 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 1.2 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 3 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 3 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 3 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 7 | 3 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 8 | 3 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 9 | 3 | |
21.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 4.0 |
Loading...
Product Type | Brosse en spirale | Wire diameter(mm) | 0.1 | Material | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Shaft length | 95 | Overall Length | 115 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Shaft Diameter(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles